EN
Choose your language

Description

Materiale
Tavola di sollevamento, supporti di cuscinetto e manopola con scala in lega di alluminio, anodizzati. Perni di centratura in acciaio inox, rettificati. Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata. Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Versione
Gioco di inversione della guida inferiore a 0,05 mm. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Per il posizionamento in alto delle componenti e dei moduli di ogni tipo (ad es. battute, sensori, finecorsa, tavole, fotocamere, interi moduli, ecc.). La tavola di sollevamento è regolabile manualmente in altezza mediante la rotazione della manopola con scala. Una tacca della manopola graduata corrisponde a uno spostamento di 0,1 mm.

La tavola di sollevamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche