{"product":{"productId":"agid.36770","price":366.41,"name":"Tavole di posizionamento rotanti"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Versione
Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Versione
Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Nota
La corsa è di 360°, senza battuta finale.
La scala è suddivisa in 10 tacche di graduazione.
Rapporto di trasmissione:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
La tavola rotante di posizionamento, nella rispettiva dimensione costruttiva, può essere combinata facilmente con altri elementi secondo il principio modulare.
L'articolo con numero d'ordine 21160-251 può essere serrato assialmente sul corpo mediante due leve di serraggio e protetto da regolazioni involontarie. La coppia M1 è pari a 30 Nm con leve di serraggio serrate con una coppia massima di 2,5 Nm per leva. Prima di azionare la manopola, allentare la leva di serraggio per evitare di danneggiare il riduttore.
Gli articoli 21160-08 e 21160-12 possono essere serrati sul corpo della tavola rotante mediante il dispositivo di bloccaggio 21161-11 e quindi protetti da regolazione involontaria.
La scala è suddivisa in 10 tacche di graduazione.
Rapporto di trasmissione:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
La tavola rotante di posizionamento, nella rispettiva dimensione costruttiva, può essere combinata facilmente con altri elementi secondo il principio modulare.
L'articolo con numero d'ordine 21160-251 può essere serrato assialmente sul corpo mediante due leve di serraggio e protetto da regolazioni involontarie. La coppia M1 è pari a 30 Nm con leve di serraggio serrate con una coppia massima di 2,5 Nm per leva. Prima di azionare la manopola, allentare la leva di serraggio per evitare di danneggiare il riduttore.
Gli articoli 21160-08 e 21160-12 possono essere serrati sul corpo della tavola rotante mediante il dispositivo di bloccaggio 21161-11 e quindi protetti da regolazione involontaria.
Nota disegno
1) Ingombro per la leva di serraggio.
Tutte le svasature sono conformi alla norma DIN 74-Bm (D6).
Tutte le svasature sono conformi alla norma DIN 74-Bm (D6).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.