{"product":{"productId":"agid.18129","price":84.73,"name":"Vertical bracket short"},"currency":"EUR"}
Materiale
Aluminium alloy.
Versione
anodised.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Aluminium alloy.
Versione
anodised.
Nota
The vertical bracket is mounted vertically to the mounting surface.
Can be combined with positioning stages, cross stages, vertical stages and all other components of the same size.
Can be combined with positioning stages, cross stages, vertical stages and all other components of the same size.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.