{"product":{"productId":"agid.4638","price":60.02,"name":"Swivel angles"},"currency":"EUR"}
Materiale
Aluminium alloy.
Versione
Milled and anodised
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Aluminium alloy.
Versione
Milled and anodised
Nota
The swivel angle is mounted on a rotary positioning table and offers further mounting possibilities.
Suitable for 21160 in matching sizes.
Suitable for 21160 in matching sizes.
Nota disegno
1) D3 for socket head screw ISO 4762
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.