{"product":{"productId":"agid.32831","price":91.34,"name":"Teste a snodo per piani orientabili a 30° bloccabile"},"currency":"EUR"}
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Mostra di più
Mostra di meno
Teste a snodo per piani orientabili a 30° bloccabile, Forma A
da
91,34 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Teste a snodo per piani orientabili a 30° bloccabile, Forma B
da
113,93 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Idoneo per 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 und 21180.
Nota disegno
tutte (9x) le svasature conformi alla norma DIN 974-1 (D4),
tutti (9x) i dadi DIN 934 M (D4)
Forma A:
Tramite l'estrazione dei dadi si ottengono le svasature per le viti a testa cilindrica con esagono incassato.
Entrambe le varianti di fissaggio sono possibili.
Forma B:
Con il set di serraggio rapido, la testa a snodo può essere azionata anche senza utensili. Il set di serraggio rapido è composto da una vite zigrinata e da una leva di serraggio.
1) Vite di fissaggio D3 (2x)
2) Leva di serraggio
3) Vite zigrinata
tutti (9x) i dadi DIN 934 M (D4)
Forma A:
Tramite l'estrazione dei dadi si ottengono le svasature per le viti a testa cilindrica con esagono incassato.
Entrambe le varianti di fissaggio sono possibili.
Forma B:
Con il set di serraggio rapido, la testa a snodo può essere azionata anche senza utensili. Il set di serraggio rapido è composto da una vite zigrinata e da una leva di serraggio.
1) Vite di fissaggio D3 (2x)
2) Leva di serraggio
3) Vite zigrinata