{"product":{"productId":"agid.4670","price":5.28,"name":"Low profile linear guide systems DryLin® N Carriage"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Corpo base del carrello di zinco, cuscinetto radente in plastica di iglidur® J.
Guide di alluminio anodizzato.
Versione
Corpo base cromato. Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.
Nota
Le guide lineari a basso profilo sono prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie allo scarso peso è possibile ottenere accelerazioni molto elevate e velocità estreme - a breve termine - fino a 30 m/s. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e particolarmente idonee per il funzionamento a secco.
Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e particolarmente idonee per il funzionamento a secco.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.