{"product":{"productId":"agid.4670","price":5.28,"name":"Guide di scorrimento in miniatura DryLin® N, larghezza 27 mm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base del carrello di zinco, cuscinetto radente in plastica di iglidur® J.
Guide di alluminio anodizzato.
Versione
Corpo base cromato. Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Low profile linear guide systems DryLin® N Carriage
da
5,28 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Low profile linear guide systems DryLin® N Guide rails
da
su richiesta
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo base del carrello di zinco, cuscinetto radente in plastica di iglidur® J.
Guide di alluminio anodizzato.
Versione
Corpo base cromato. Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.
Nota
Le guide lineari a basso profilo sono prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie allo scarso peso è possibile ottenere accelerazioni molto elevate e velocità estreme - a breve termine - fino a 30 m/s. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e particolarmente idonee per il funzionamento a secco.
** Indicare la lunghezza L2 = 30 mm.
* Indicare la lunghezza L = 1000 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e particolarmente idonee per il funzionamento a secco.
** Indicare la lunghezza L2 = 30 mm.
* Indicare la lunghezza L = 1000 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.