{"product":{"productId":"agid.34388","price":237.9,"name":"Pull handles, plastic, with electronic switch function and one push button, with cable"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Thermoplastic PA6.
Versione
Black thermoplastic.
Nota
Push button with red or green LED.
Connection cable, 5 m long, attached to the screw face of the grip leg.
Rating: IP65.
Connection cable, 5 m long, attached to the screw face of the grip leg.
Rating: IP65.
Montaggio
From the rear.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.