{"product":{"productId":"agid.34388","price":231.2,"name":"Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante"},"currency":"EUR"}
Materiale
Poliammide PA6.
Versione
Resina termoplastica, nera.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina
da
234,58 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con cavo
da
231,20 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Poliammide PA6.
Versione
Resina termoplastica, nera.
Nota
Pulsante con LED rosso o verde.
Forma A:
Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Forma B:
Cavo di collegamento in uscita dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Forma A:
Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Forma B:
Cavo di collegamento in uscita dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Dati tecnici
Consultare la sezione Download per la nota tecnica
Tipo di collegamento: connettore M12x1 a 8 poli oppure cavo da 5 m
Grado di protezione: IP54 (per la Forma A con connettore avvitato).
Tipo di collegamento: connettore M12x1 a 8 poli oppure cavo da 5 m
Grado di protezione: IP54 (per la Forma A con connettore avvitato).
Montaggio
Dal retro.
Nota disegno
Forma A: con connettore
Forma B: con cavo
Forma B: con cavo
Accessory
Per la forma A:
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.