Pressori laterali a molla
I pressori laterali a molla sono utilizzati per fissare lateralmente, posizionare o indicizzare componenti per processi di assemblaggio o di lavorazione. Esercitano una forza di pressione sostenuta da una molla su un pezzo o un componente, consentendo in particolare di svolgere funzioni di pressione o di bloccaggio. Oltre ai pressori a molla in vari materiali e dimensioni, la gamma norelem offre una selezione di accessori di montaggio e assemblaggio per questi componenti versatili.
Federnde Seitendruckstücke von norelem
Federnde Seitendruckstücke in verschiedenen Branchen
Federnde Seitendruckstücke für die Reduzierung von seitlichen Belastungen
Flexibel und präzise die federnden Druckbolzen von norelem
Federnde Seitendruckstücke von norelem
Federnde Seitendruckstücke sind Normteile, die seitliche Belastungen oder Druckkräfte aufnehmen und absorbieren. Sie sind auch als federnde Halteelemente bekannt und finden in einer Vielzahl von Branchen zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Dazu gehören das Positionieren, Fixieren und Andrücken von Bauteilen sowie weitere Einsatzgebiete.
Im norelem Sortiment sind die Teile in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Aluminium, Automatenstahl, Edelstahl, Kunststoff und Stahl. Durch die Feder in den Druckbolzen können sich die Normteile verformen. Nachdem die Belastung endet, kehren sie in ihre ursprüngliche Form zurück.
Federnde Seitendruckstücke sind federbelastete Normteile, die seitliche Kräfte durch eine Kugel, einen Stift oder ein Innengewinde oder eines Federblechs übertragen. Sie werden verwendet, um unerwünschte seitliche Bewegungen oder Vibrationen zu minimieren. Diese treten dann auf, wenn zwei Komponenten miteinander verbunden sind. Durch diese Eigenschaften finden die Druckbolzen Anwendung in verschiedenen Bereichen wie dem Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektronik und anderen industriellen Anwendungen. Dort tragen sie dazu bei, die Stabilität, Sicherheit und Langlebigkeit von Produkten zu verbessern.
Federnde Seitendruckstücke in verschiedenen Branchen
Die Produktpalette von norelem im Bereich „federnde Seitendruckstücke“ beinhaltet 13 verschiedene Produkte. Über die Filterfunktion können Anforderungen wie die Benennung, das Material, die Ausführung oder der Außendurchmesser gewählt werden. Neben federnden Seitendruckstücken enthält das Sortiment auch passendes Montagewerkzeug, Rundspanner und Innenspannschrauben.
Federnde Seitendruckstücke
Federnde Seitendruckstücke gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen.
- Mit Hülse aus Aluminium, Feder aus Stahl und Druckbolzen aus Stahl oder POM: Diese Art Seitendruckstückes wird vor allem beim Bestücken, Bohren, Schleifen, Schweißen, Löten oder Montieren eingesetzt. Den passenden Exzenter zum Justieren finden Sie hier. Die exzentrische Aufnahme dient als Montagewerkzeug. Durch den Werkzeugexzenter können die Druckstücke exakt an das Werkstück angepasst werden.
- Mit Körper aus Automatenstahl, Kugel aus Stahl, gehärtetem Edelstahl oder POM und Feder aus Edelstahl oder Kunststoff: Diese Ausführung ist hochwertig. Der Körper ist brüniert, während die Kugel in blankem Zustand geliefert wird. Das gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen. Ein wichtiger Hinweis für die Verwendung dieser Seitendruckstücke ist, dass sie mindestens bis zum Maß L3 in die Bohrung eingedrückt werden müssen.
Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder
Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder bestehen aus einer Hülse und einer Feder aus Kunststoff sowie einem Druckbolzen aus Stahl, Edelstahl oder POM. Die Ausführung der federnden Seitendruckstücke variiert je nach Material des Druckbolzens.
Der Druckbolzen…
- aus Stahl ist einsatzgehärtet und brüniert
- aus Edelstahl ist blank
- aus POM ist weiß
Bei der Berechnung des Maßes X sind verschiedene Parameter zu berücksichtigen: Wenn Y größer oder gleich L1-D1/2 ist, ergibt sich X=D1/2-S; wenn Y kleiner als L1-D1/2 ist, wird X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123) verwendet.
| Die Federkraft der Seitendruckstücke variiert je nach Farbe der Feder: Eine blaue Feder steht für leichte Federkraft, eine rote Feder für Standardfederkraft und eine grüne Feder für verstärkte Federkraft. |
Das passende Montagewerkzeug für federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder hilft bei einer problemlosen Montage der gefederten Druckbolzen.
Aufnahme exzentrisch mit Zentrierbohrung
Die exzentrische Aufnahme findet als Toleranzausgleich oder Anschlag Verwendung. Die Vorteile der Aufnahme liegen auf der Hand.
- Aus Edelstahl 1.4305 gefertigt
- Ermöglicht das Klemmen mit Gewindestift
- Einfach in der Handhabung
- Benötigt wenig Einbauraum
- Kann individuell angewendet werden und ist vielseitig einsetzbar
- Die Einbaulage kann beliebig gewählt werden
Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen
Das Seitendruckstück ohne Druckbolzen ist in zwei Formen erhältlich.
Form A besitzt keine Abdichtung, Form B ist mit Abdichtung erhältlich. Je nach Anwendungsfall kann der benötigte Druckbolzen selbst in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden.
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse bieten eine flexible Lösung für das Spannen und Befestigen von Werkstücken. Sie bestehen aus hochwertigem Stahl, der verzinkte Druckbolzen ist gehärtet und die Hülse blau verzinkt.
Der Druckbolzen kann individuell an das zu spannende Teil angepasst werden. Dies ermöglicht eine präzise Einstellung je nach den Anforderungen der Anwendung. Darüber hinaus ist die Gewindehülse so konstruiert, dass sie in dünne Bleche eingeschraubt werden kann. Dies ermöglicht eine sichere Befestigung durch Verwendung von einer oder zwei Muttern.
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen
Hergestellt aus hochwertigem Stahl, zeichnen sich der Druckbolzen durch eine langlebige Konstruktion aus. Die Ausführung umfasst eine blau verzinkte Hülse sowie eine gehärtete und brünierte Aufnahmescheibe für eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen.
Bei der Nutzung des Hubs (S) und der zugehörigen Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar, wodurch eine präzise Anpassung je nach Bedarf gewährleistet ist.
Das federnde Seitendruckstück mit Gewindehülse und ohne Druckbolzen ist in zwei Ausführungen erhältlich. Form A besitzt keine Abdichtung, Form B jedoch, ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet. Das erhöht die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Seitendruckstücks.
Federnde Zug- und Druckstücke
Die Ausführung unserer federnden Zug- und Druckstücke umfasst eine blau verzinkte Hülse sowie einen brünierten Federbolzen. Das gewährleistet eine robuste Konstruktion. Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten für individuelle Anwendungen möglich. Diese umfassen beispielsweise Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe oder Rändelmuttern.
Als Verdrehsicherung für die Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung zu empfehlen.
Alternativ haben wir aber auch federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung. Die Variante des Zug- und Druckstückes zeichnet sich durch die robuste Konstruktion aus. Diese gewährleistet eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen. Sie umfasst eine verzinkte Gewindehülse, die blau passiviert ist, sowie einen einsatzgehärteten und brünierten Gewindebolzen. Die federnden Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung sind in verschiedenen Federkräften erhältlich. Darunter Standardfederkraft und verstärkte Federkraft, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden.
Federnde Seitendruckstücke für die Reduzierung von seitlichen Belastungen
Die Normteile werden zur Positionierung und Ausrichtung von Werkstücken verwendet. Sie helfen dabei, eine präzise und stabile Ausrichtung zu gewährleisten, insbesondere wenn Bewegungsspiel oder Toleranzen berücksichtigt werden müssen. In anderen Fällen dienen federnde Seitendruckstücke dazu, Bauteile oder Komponenten sicher zu fixieren. Sie können verwendet werden, um Teile an ihrem Platz zu halten und ein unerwünschtes Bewegen oder Lockern zu verhindern.
Auch um eine gleichmäßige Druckverteilung sicherzustellen können die Normteile genutzt werden. In einigen Fällen werden federnde Seitendruckstücke auch dazu verwendet, filigrane Justierungen oder Feinabstimmungen vorzunehmen.
Die Vielseitigkeit von federnden Seitendruckstücken macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil in vielen Branchen.
Sei es in der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik oder anderen Bereichen, federnde Seitendruckstücke werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt. Sie absorbieren und minimieren seitliche Belastungen oder Druckkräfte. Hier sind einige häufige Einsatzbereiche und Anwendungen:
- Automobilindustrie: In der Automobilproduktion werden federnde Seitendruckstücke verwendet, um Teile wie Türverkleidungen, Armaturenbretter und Sitze zu positionieren.
- Maschinenbau: In Maschinen und Anlagen werden federnde Seitendruckstücke häufig eingesetzt, um bewegliche Teile zu sichern, Ausrichtungsprobleme zu lösen und Vibrationen zu reduzieren. Sie finden Anwendung in Lagern, Getrieben, Pumpen, Federn und anderen mechanischen Komponenten.
- Elektronikindustrie: In der Elektronik werden federnde Seitendruckstücke verwendet, um Leiterplatten, Schalter, Steckverbinder und andere elektronische Bauteile zu fixieren. Sie helfen dabei, Komponenten sicher zu halten und Kontaktstellen zu stabilisieren.
- Allgemeine Fertigungsindustrie: Federnde Seitendruckstücke finden auch in vielen anderen Bereichen der Fertigungsindustrie Anwendung, um Teile zu fixieren, zu positionieren oder zu sichern, wo seitliche Belastungen auftreten können.
Die federnden Seitendruckstücke werden typischerweise durch Druck oder seitliche Belastung aktiviert. Sie bieten eine flexible Lösung für die Befestigung und Ausrichtung von Bauteilen. Durch ihre vielseitige Anwendbarkeit und ihre Fähigkeit, seitliche Kräfte zu absorbieren, tragen sie zur Verbesserung der Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Produkten und Systemen in verschiedenen Branchen bei.
Flexibel und präzise die federnden Druckbolzen von norelem
Der Kauf von federnden Seitendruckstücken bei norelem bietet eine Reihe von Vorteilen. norelem steht für hochwertige Normteile und Komponenten. Die federnden Seitendruckstücke von norelem wurden nach strengen Qualitätsstandards gefertigt und gewährleisten Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in verschiedensten Anwendungen.
Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an federnden Seitendruckstücken in verschiedenen Größen, Materialien und Ausführungen. So können Sie aus unserem umfangreichen Sortiment das passende Produkt für Ihre spezifischen Anforderungen auswählen!