IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Sleeve and spring plastic.
Trust pin stainless steel.
Versione
Thrust pin bright.
Nota
Lateral spring plungers are used for positioning, holding and fastening workpieces in applications where there is increased presence of dirt.
For example: painting and sandblasting.

Calculation dimension X:
Y > = L1-D1/2, therefore X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, therefore X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Light spring force = blue spring
Standard spring force = red spring
Strong spring force = green spring
Montaggio
The sleeve is pressed into the hole.
It is recommended to moisten the sleeve before assembly.
Nota disegno
1) Assembly tool
2) Some sizes have a different pin form

Y = workpiece height
W = workpiece length
X = coordinate dimension
Z = stop diameter
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche