{"product":{"productId":"agid.21515","price":250.84,"name":"Side clamps with support, Form B, with prism jaw"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Case-hardened and black oxidised.
Nota
Tightening the ball-end thrust screw moves the jaw plates forwards. The workpiece is pushed against the fixed stop and simultaneously forced down onto the seating face. This side clamp has a ground seating face and tapped hole for adjustable support elements.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.