{"product":{"productId":"agid.2989","price":30.64,"name":"VITE DI SERRAGGIO, B=M12, C=13, ACCIAIODA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Vite di serraggio
acciaio da bonifica
- Accessori per morsetto a trazione
- Montaggio avvitabile dal basso
Unità di vendita
30,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Diametro esterno
M12
A
12
C
13
D
20
E
38
F
2
G
21,5
H
6,5
J
10
K
4
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.