IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto regolabile
Versione 1
con controdado
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Altezza
89
E=Lunghezza filettatura
60
G=Filettatura
M16
SW=Apertura chiave
24
A
16
C
16
D
13
SW1
24
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota
Grazie al nasello arrotondato i supporti regolabili possono essere utilizzati anche come elementi di posizionamento per pezzi provvisti di fori.

Le versioni 02037-20020 e 02037-20040 hanno un dado ottagonale.
Nota disegno
1) Controdado
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche