Profilo a L a lati disuguali ghisa grigia 01440-07X600
- Per il montaggio di dispositivi
- Facile da usare
- Utilizzabile in modo versatile
Sales unit
747,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Profilo a L
Versione 1
a lati disuguali
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
160
H=Altezza
200
L=Lunghezza
600
Codice UNSPSC
31161546
S
32
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
Description
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.