IT
Choose your Language
Denominazione
Profilo a L
Versione 1
a lati disuguali
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
80
H=Altezza
100
L=Lunghezza
1000
Codice UNSPSC
31161546
S
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
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought