EN
Choose your language
Denominazione
Profilo a L
Versione 1
a lati disuguali
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
100
H=Altezza
125
L=Lunghezza
1000
Codice UNSPSC
31161546
S
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
Description

Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche