Cerniera a molla Molla ad aprire acciaio inox A2 bright 27904-14024001
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
- Ad apertura automatica
- Forma A: senza fori
Sales unit
53,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring hinge
Version 1
spring open
Version 2
with bore
Form
B
Product type
spring hinge
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
A=Length
40
B=Width
240
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1
N
9200
F2
N
20400
Kind of fastening
fastening holes
S
1,5
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.