IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.

Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione rullata.
Angolo di apertura 270°.

Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Coppia della molla in chiusura :
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Forma A: senza fori
Forma B: con fori

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.

Altri clienti hanno acquistato anche