IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.

Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm

Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche