EN
Choose your language
Designation
Swivel angle
Main material
aluminium
H=Height
51
B
20
D
16
D1
6,5
D2
M6
D3
M6
H1
30
H2
10
L
75
L1
60
UNSPSC Code
31171522
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Lega di alluminio.
Versione
fresato e anodizzato.
Nota
La squadra inclinabile viene montata sulla tavola di posizionamento rotante e consente maggiori possibilità di montaggio.
Adatto a 21160 nelle dimensioni corrispondenti.
Nota disegno
1) D3 per vite a testa cilindrica ISO 4762
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought