{"product":{"productId":"agid.4391","price":45.99,"name":"MAGNETE MAGNETE CILINDRICO, ROTONDOH=45, D=40, ALNICO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magnete a barra
Alnico
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 450 °C
- Montaggio: inserimento a pressione, calettamento o incollaggio
- L'altezza può essere diminuita dal cliente
Unità di vendita
45,99 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
Alnico
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
grezzo
D=Diametro esterno
40
H=Altezza
45
Forza di adesione
N
240
H1
5
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura*
max. °C
450
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sistema schermato. Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6. Le possibilità di fissaggio sono costituite da pressione, calettamento o incollaggio.
I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.