{"product":{"productId":"agid.4391","price":3.6,"name":"Magneti tondi (magneti cilindrici) in AlNiCo con tolleranza di accoppiamento"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sistema schermato. Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6. Le possibilità di fissaggio sono costituite da pressione, calettamento o incollaggio.
I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.