IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
Alnico
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
grezzo
D=Diametro esterno
6
H=Altezza
10
Forza di adesione N
1,5
H1
2
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura* max. °C
450

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sistema schermato. Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6. Le possibilità di fissaggio sono costituite da pressione, calettamento o incollaggio.
I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche