IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piattelli di spinta
Forma
B
Dimensioni
2
Materiale Corpo base
poliammide
D1=Diametro piatto
18
Adatto per perni filettati
M8
D2
5,9
D4
12
H1
9
H2
3,5
L5
4,4

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Plastica PA 6.
Versione
brunito.
Plastica colore nero.
Nota disegno
1) Superficie d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche