{"product":{"productId":"agid.4066","price":1.31,"name":"PIATTELLI DI SPINTA D1=18, DI.2,FORMA:A, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Piattelli di spinta
acciaio
- Compatibile con steli filettati con testa a sfera
- Materiale: acciaio o poliammide (PA 6)
- Diversi modelli
Unità di vendita
1,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piattelli di spinta
Forma
A
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro piatto
18
Adatto per
perni filettati
M8
D2
5,9
D4
12
H1
9
H2
3,5
L5
4,4
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Plastica PA 6.
Plastica PA 6.
Versione
brunito.
Plastica colore nero.
Plastica colore nero.
Nota disegno
1) Superficie d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.