IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella di sicurezza
Versione 1
for shafts
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 6799
Materiale Corpo base
acciaio per molle
Superficie corpo base
grezzo
D1=Per diametro
11-15
D2=Diametro cava
10
H=Altezza
1,2
A
8,32
D3
20,4
M
1,25
Sistema di fissaggio
scanalatura

Descrizione

Materiale
Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.
Versione
Acciaio per molle lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota
Le rondelle di sicurezza vengono inserite nella cava di un albero. Esse sono a norma DIN 6799 e sono concepite per alberi di dimensioni ridotte.
Dimensioni nominali = diametro della cava D2
Nota disegno
1) non serrato
2) serrato
Accessory
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799 07332.
Sicure (fermi di sicurezza) KL in acciaio 07332-05.
Sicure (fermi di sicurezza) SL in acciaio 07332-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche