{"product":{"productId":"agid.17638","price":8.4,"name":"DADO ESAGONALE CON SEDE DI SNODOSFERICO M08, ACCIAIO BRUNITO, SW=13"},"currency":"EUR"}
Dado esagonale
with ball seats
acciaio
brunito
- Con protezione antiperdita
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
8,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
with ball seats
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
15
SW=Apertura chiave
13
D1
18
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox A2.
Versione
Versione in acciaio:
trattato termicamente a 900 N/mm², brunito
Versione in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 N/mm², grezzo.
trattato termicamente a 900 N/mm², brunito
Versione in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 N/mm², grezzo.
Nota
Componenti con protezione anti-perdita (un pezzo).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.