IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con rondella imperdibile
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
poliammide
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
29
SW=Apertura chiave
24
A
10
A1
5
A2
9
Classe di resistenza
10
D1
30
D2
32
D3
16,5
E
27,7
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Dado esagonale e rondella in acciaio da bonifica.
Anello di ritegno PA 6 nero.
Versione
Dado esagonale e rondella trattati termicamente e bruniti. Dado esagonale classe di resistenza 10.
Vantaggi
Uniamo le cose che fanno coppia: dado esagonale e rondella in un solo pezzo.
- Un'unità compatta.
- La rondella è collegata al dado esagonale in modo stabile con l'anello di pressione.
- Componenti costosi, quali le staffe speciali, rondelle elastiche, flange, ecc. sono protette mediante il dado esagonale con rondella. Vantaggi in termini di costi grazie alla ridotta usura.
- Ulteriori vantaggi in termini di costi nei processi di acquisto: una procedura d'ordine al posto di due.
Nota disegno
1) Dado esagonale
2) Anello di ritegno
3) Rondella
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche