{"product":{"productId":"agid.31133","price":81.75,"name":"VOLANTINO FORO CALIBRATO, D1=200,D2=18H9, FORMA:B 4-RAGGI, ACCIAIO INOXA4 1.4404 SABBIATO OPACO"},"currency":"EUR"}
Volantino
foro calibrato
acciaio inox A4
sabbiato opaco
Unità di vendita
81,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino
Forma
B
Versione 1
foro calibrato
Materiale
corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
sabbiato opaco
Chiave in acciaio
1.4404
D1=Diametro esterno
200
D2=Foro di montaggio
18H9
L3=Altezza
46
S=Spessore
2
D3
40
L1
22
L2
24
Numero
razze
4
RoHS
true
Tipo
di stampo
4-raggi
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
sabbiatura opaca.
Nota
Mozzo saldato.
Forma A: 3 raggi
Forma B: 4 raggi
Forma C: 5 raggi
Forma A: 3 raggi
Forma B: 4 raggi
Forma C: 5 raggi
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.