IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Forma
C
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componenti
resina termoplastica
Colore corpo base
argento
Superficie corpo base
verniciato a polvere
D1=Diametro esterno
80
D2=Foro di montaggio
12
L3=Altezza
29
A
27
B3
4
D3
26
D4
13,9
D5
M4
H
16,6
Impugnatura
impugnatura cilindrica girevole
L
68
L1
16
L2
39
Materiale parti in acciaio
acciaio
RoHS
true
T
13,8
Tipo di stampo
foro calibrato con cava

Descrizione

Materiale
Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione
Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.
Nota
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.
Montaggio
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Fornitura
Volantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07375 Rondelle.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche