{"product":{"productId":"agid.21458","price":2.42,"name":"POMELLO A FUNGO DI.2 D=M06X10, D1=25,RESINA TERMOINDURENTE NERO LUCIDATO,COMP:ACCIAIO AUTOM. PASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Pomello a fungo
resina termoindurente
nero
lucidato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a fungo
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio automatico
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
lucidato
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
10
D2
14
H
25
H1
12
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altre lunghezze di viti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.