IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pulsante piatto
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
piatto
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M8
H=Altezza
37
T=Altezza di filettatura
12
D2
18
D3
12
H1
11
H2
17
Tipo di forma
con filettatura interna

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche