IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a fungo
Dimensioni
3
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
lucidato
Superficie componente
grezzo
D1=Diametro esterno
33
D=Filettatura
M8
D2
18
H
33
H1
16
T
12

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota
Nel modello 06240-10-104 la boccola è in ottone.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche