{"product":{"productId":"agid.21457","price":1.66,"name":"POMELLO A FUNGO DI.1 D=M04, D1=21,RESINA TERMOINDURENTE NERO LUCIDATO,COMP:OTTONE LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Pomello a fungo
resina termoindurente
nero
lucidato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,66 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a fungo
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
ottone
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
lucidato
Superficie
componente
grezzo
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M4
D2
12
H
21
H1
10
T
6
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota
Nel modello 06240-10-104 la boccola è in ottone.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.