IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a fungo
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
1
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
naturale
Superficie corpo base
anodizzato
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M4
H=Altezza
21
T=Altezza di filettatura
10
D2
12
H1
10

Descrizione

Materiale

Acciaio, acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404 o alluminio.

Versione
Acciaio, zincato e passivato blu.
Acciaio inox, con tornitura di precisione o sabbiato
Alluminio anodizzato in colore naturale
Su richiesta
Pomelli con filettatura esterna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche