IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Manopola a sfera
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
4
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M12
H=Altezza
51
T=Altezza di filettatura
18
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
24
D3
31
H1
5,5
H2
4,5

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche