{"product":{"productId":"agid.3477","price":1.35,"name":"IMPUGNATURA CONICA FISSO D=M06, D1=25,RESINA TERMOINDURENTE NERO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura conica
fixed
resina termoindurente
nero
- Pomelli per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
fixed
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
L1=Lunghezza maniglia
38
T=Altezza di filettatura
19
D3
15
T
min.
18
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Inserto filettato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.