{"product":{"productId":"agid.20591","price":75.8,"name":"MANIGLIA AD INCASSO RIPIEGABILE,AVVITABILE, L1=132, L=115, H=93,ACCIAIO INOX 1.4301 LUCIDATURA ELETTROL."},"currency":"EUR"}
Maniglia ad incasso
ripiegabile
acciaio inox
lucidatura elettrolitica
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Bassa profondità di montaggio
- Per piastre di base e di montaggio o cassetti.
- Ritorno automatico in posizione iniziale
Unità di vendita
75,80 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad incasso
Versione 1
ripiegabile
Versione 2
avvitabile
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidatura elettrolitica
Chiave in acciaio
1.4301
D=Diametro del foro
4,5
H=Altezza
93
L1=Lunghezza
132
L=Lunghezza di montaggio
115
A1
118±0,2
B
51
B2
79
Capacità di carico
N
200
H1
79±0,2
H2
72
H3
10,5
H4
67
H5
10
H6
13
L2
109
T
12
T1
1,5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Lucida, elettrolucidata.
Nota
Maniglie a cerniera in acciaio inox con profondità di montaggio ridotta. Per piastre di base e di montaggio o cassetti. Con molla di ritorno. Dopo l'azionamento, la maniglia torna automaticamente in posizione di riposo.
Nota disegno
1) per viti a testa svasata M4
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.