{"product":{"productId":"agid.3950","price":11.97,"name":"MANIGLIA AD INCASSO, L1=100, L=67,H=61, AVVITABILE RESINA TERMOPLASTICA,NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia ad incasso
resina termoplastica
nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Impugnature ergonomiche
- Per spessori di parete da 1 a 5 mm
Unità di vendita
11,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad incasso
Versione 2
avvitabile
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
H=Altezza
61
L1=Lunghezza
100
L=Lunghezza di montaggio
67
A
82
Capacità di carico
N
1000
T
25
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
semiopaco nero o grigio chiaro.
Nota
Queste maniglie ad incasso ergonomiche sono adatte per pareti di spessore da 1 a 5 mm.
Montaggio
La maniglia va inserita nell'apertura della parete del supporto e fissata con 2 viti a testa svasata (non incluse nella fornitura).
Nota disegno
1) per viti a testa svasata M4
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.