IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.

Materiale di fissaggio 1.4301.
Versione
Nero satinato con microstruttura.
Nota
Le maniglie a staffa sono adatte per il fissaggio su un solo lato. Inoltre, sono difficilmente deformabili e resistono a carichi notevoli.
Viti di fissaggio, dadi e rondelle sono forniti in dotazione insieme a una piastra di fissaggio che funge da elemento antitorsione supplementare.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota disegno
1) Piastra di fissaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought