IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia ad arco
Versione 1
senza piastra d'appoggio
Versione 2
con tappo di copertura
Forma
B
Materiale Corpo base
resina termoplastica
A
100
B1
23
B2
19
Capacità di carico N
600
Codice UNSPSC
31162800
D
7
D1
11
H
38
H1
31
H2
4
L
121
L1
84
M
M6x25
Versione
senza piastra d'appoggio
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
Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
nero satinato.
Nota
Maniglie ad arco ergonomiche e funzionali con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.

Le viti a testa cilindrica DIN 912 zincate, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di copertura.
I modelli 06908-110006 e 06908-210006 vengono forniti senza tappi di copertura.
Nota disegno
1) Tappo
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche