IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
nero satinato.
Nota
Maniglie ad arco ergonomiche e funzionali con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.

Le viti a testa cilindrica DIN 912 zincate, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di copertura.
I modelli 06908-110006 e 06908-210006 vengono forniti senza tappi di copertura.
Nota disegno
1) Tappo
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche