Maniglia a staffa resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06904-1120081
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- Montaggio: dal lato di comando
- Colori: nero satinato, arancione
Unità di vendita
3,77 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
9
L=Lunghezza
138
B
26
C
8
Capacità di carico
N
1000
H
42
L1
96
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
Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
nero satinato RAL 7021 o arancione.
Nota
La misura di avvitamento ”A” vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura è inferiore fino a 3 mm a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.