{"product":{"productId":"agid.16563","price":10.96,"name":"MANIGLIA A STAFFA OVALE, FORO ESTERNO,A=120, L=133, D=5,5, ALLUMINIO NEROVERNICIATO A POLVERE"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
ovale
alluminio
nero
verniciato a polvere
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione ovale
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- Molto stabili e robuste
Unità di vendita
10,96 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Versione 2
outer hole
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
5,5
L=Lunghezza
133
T=Altezza di filettatura
13,6
B
21
B1
13
Capacità di carico
N
1000
H
50
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal lato operatore
Descrizione
Materiale
Alluminio a sezione ovale EN AW-6060.
Versione
colore nero o rosso rubino RAL 3003, verniciato a polvere.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Accessory
Viti idonee per il serraggio di maniglie:
- vite a testa cilindrica ISO 4762-M5/ M6.
- vite a testa cilindrica ISO 4762-M5/ M6.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.