IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
finitura opaca
Colore Corpo base
blu traffico RAL 5017
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
74,5
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
42,5
L=Lunghezza filettatura
15
X=Filettatura
M8
B
9,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Elementi in acciaio passivato blu.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche