Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Leva di serraggio con rivestimento in plastica o cromatura lucida.
Elementi in acciaio passivato blu.
Elementi in acciaio passivato blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglia a leva in zinco con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio passivate blu, finitura satinata
da
5,26 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva in zinco con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio passivate blu, finitura strutturata opaca
da
5,26 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva in zinco con filettatura esterna, elementi in acciaio passivato blu, cromato lucido
da
6,80 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Leva di serraggio con rivestimento in plastica o cromatura lucida.
Elementi in acciaio passivato blu.
Elementi in acciaio passivato blu.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753