IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
cromato lucido
Colore Corpo base
argento
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
109
A=Lunghezza maniglia
95
H3=Altezza impugnatura
63
L=Lunghezza filettatura
55
X=Filettatura
M10
B
13
Codice UNSPSC
31161600
D
19
D1
27
D2
27,5
Dimensioni
4
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
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
Impugnatura con rivestimento in cromatura lucida.
Elementi in acciaio passivato blu.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche