Maniglia a leva zinco argento cromato lucido 06460-05-0046X30
- Protezione anti-corrosione
Unità di vendita
7,36 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
cromato lucido
Colore
Corpo base
argento
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
37
A=Lunghezza maniglia
30
H3=Altezza impugnatura
30
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura
M4
B
7
Codice UNSPSC
31161600
D
10
D1
13
D2
14
Dimensioni
0
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
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
Impugnatura con rivestimento in cromatura lucida.
Elementi in acciaio passivato blu.
Elementi in acciaio passivato blu.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.