IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Impugnatura: componente duro in plastica rinforzata e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Parti metalliche: Classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Nota
Combinazioni di colori standard disponibili:
nero grafite RAL 9011 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).

Con i componenti morbidi si ottiene un effetto antisdrucciolo della parte operativa. La struttura chiusa offre protezione sufficiente contro lo sporco. La struttura è stata sviluppata in modo specifico per le esigenze di una presa ergonomica della mano.

Il pulsante di sgancio facilita il disinnesto e consente quindi un comodo utilizzo dell'impugnatura.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche